AZM 415-STS30-08
Codice prodotto:101176900

Descrizione prodotto
- Maniglia con incastro
- Adatto per tutti i dispositivi di sicurezza
- utilizzabile in combinazione con EX-AZM 415
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM 415-STS30-08
Codice articolo (codice d'ordine)101176900
EAN (European Article Number)4030661307305
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo1.460g
Dati meccanici
Apertura portaSinistra
Forza di sicurezza30.000N
Montaggio azionatoreEsterno
Fornitura
FornituraL'interruttore / la ritenuta di sicurezza e l'azionatore vanno ordinati separatamente.
Nota (fornitura, quantità e tipo)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Fornitura del materiale di montaggioPiastra di montaggio per finecorsa di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Osservazioni - Misure
OsservazioniI disegni con le misure sono sempre rappresentati in direzione del finecorsa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.09.2026, 11:02