AZM150SK-11/02RI-024-B6R
Codice prodotto:153032227

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- 8 piani di azionamento tramite testa ruotabile
- Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
- Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM150SK-11/02RI-024-B6R
Codice articolo (codice d'ordine)153032227
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119alto
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V4A)
Materiale del perno di bloccoStainless steel (1.4104)
Peso lordo627g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Sblocco manualeSì
Numero direzioni di azionamento2
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
OsservazioniDurata del servizio elettrico su richiesta.
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)a partire dalla versione del dispositivo V2 (vedere la targhetta)
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141191.500N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima1.950N
Forza di arresto, circa50N
corsa d'apertura obbligata5mm
Forza di apertura positiva per contatto NC, minima10N
Velocità di azionamento, massima0,3m/s
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio4x M5
Classe di forza8.8
Coppia di serraggio per viti di fissaggio, minimum1,3Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima1,5Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia0,5Nm
OsservazioniTorx T10
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio3 x M20 x 1,5
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,25 mm²
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm²
Osservazioniincluding conductor ferrules without plastic collar
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttoreRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore48mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore204mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui300 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua5A
Tensione d'alimentazione comando24VDC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Potenza elettrica assorbita, massima8,5W
Elemento di commutazioneMagnete: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) / Azionatore: 2 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione lenta, contatto NC ad apertura obbligata
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo50ms
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza rimovibiledispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
Fornitura
FornituraSlot cover for dust-proof covering of the opening not in useThe actuator is included in the scope of delivery
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco manuale)In caso di manutenzione, installazione ecc.Lato coperchioMediante chiave triangolare M5
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 14:26