AZM190-11/01RK-G-24VDC
Codice prodotto:133006235

Descrizione prodotto
- Sblocco manuale
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Ritenuta
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90º
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Vano di collegamento
- Forma stretta, particolarmente adatta per il montaggio su porte girevoli, profilati in alluminio e recinzioni
- meccanismo di chiusura contro l'infiltrazione di sporco
- collegamento con morsetti a vite
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio103006235
CodiceAZM190-11/01RK-G-24VDC
Codice articolo (codice d'ordine)133006235
EAN (European Article Number)8905236101472
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo571g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Sblocco manualeSì
Numero direzioni di azionamento4
quantità di contatti ausiliari1
quantità di contatti di sicurezza2
Numero di connessione cavo2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando1
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
OsservazioniDurata del servizio elettrico su richiesta.
B10D contatto NA1.000.000manovre
Osservazionial 10% di Ie e carico resistivo
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti
Nota bene:installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Osservazioniper l'uso a 2 canali e con un'unità logica adeguata.
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Performance Level, fino ae
Nota (Livello di prestazione)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141191.950N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.550N
Forza di ritenuta20N
Forza di apertura obbligata, minima20N
Velocità di azionamento, massima0,3m/s
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, minima0,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore41mm
larghezza del sensore52mm
altezza del sensore178mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui24 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp1,5kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Tensione d'alimentazione comando24VDC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Potenza elettrica assorbita, massima8,5W
Elemento di commutazioneMagnete: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) / Azionatore: 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta, contatto NC ad apertura obbligata
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo50ms
Dati elettrici - Contatti di sicurezza
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Altri dati
Nota (applicazioni)dispositivo di sicurezza rimovibiledispositivo di sicurezza scorrevoleinterruttori di sicurezza rotativi
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco manuale)davantiIn caso di manutenzione, installazione ecc.Per sblocco manuale con chiave triangolare M3 (inclusa nella fornitura)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.07.2026, 08:58