AZM190-B1
Codice prodotto:131029965

Descrizione prodotto
- Azionatore dritto
- Particolarmente adatto per porte scorrevoli
- Compensazione di tolleranza mediante un tampone di gomma
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101029965
CodiceAZM190-B1
Codice articolo (codice d'ordine)131029965
EAN (European Article Number)8905236105777
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
Peso lordo38g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo350mm
Azionatoredritto
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 10 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 350 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 650 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.09.2026, 23:38