AZM190-B3/1x7,5
Codice prodotto:131029968

Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101029968
CodiceAZM190-B3/1x7,5
Codice articolo (codice d'ordine)131029968
EAN (European Article Number)8905236105746
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
Peso lordo80g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo250mm
Azionatoremobile
Osservazioni
Nota (generale)Con azionatore preimpostato 7,5ºL'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 30 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 250 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.09.2026, 00:25