AZM190-B3/2X15
Codice prodotto:131029938

Descrizione prodotto
- Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101029938
CodiceAZM190-B3/2X15
Codice articolo (codice d'ordine)131029938
EAN (European Article Number)8905236105821
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
materiale dell'azionatoreacciaio temperato (V2A)
Peso lordo80g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo350mm
Azionatoremobile
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 20 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 350 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 350 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.08.2026, 18:29