AZM190-B5
Codice prodotto:101029966
Archivio

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per il montaggio frontale, per es. su dispositivi di sicurezza girevoli
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101144772
CodiceAZM190-B5
Codice articolo (codice d'ordine)101029966
EAN (European Article Number)4030661446356
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
Peso lordo50g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo350mm
Azionatoredritto
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 25 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 350 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 650 mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.11.2026, 02:44