AZM201B-ST-T-AS-P
Codice prodotto:103025859

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Ritenuta
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
- Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
- Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM201B-ST-T-AS-P
Codice articolo (codice d'ordine)103025859
EAN (European Article Number)4030661524191
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informazioni generaliCodifica universale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneRFID
Banda di frequenza RFID125kHz
Potenza di trasmissione RFID, massimo-6dBm
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo100ms
Tempo di rischio, massimo200ms
Peso lordo537g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Controllo azionatoreSì
BloccoSì
Sblocco manualeSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Numero direzioni di azionamento2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di ritenuta
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,81 x 10⁻⁹/h
Valore PFD1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Nota (forza di bloccaggio FZh)1.000 N in connessione con un azionatore AZ/AZM201-B30 per montaggio interno.
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Nota (forza di bloccaggio Fmax)1.300 N in connessione con un azionatore AZ/AZM201-B30 per montaggio interno.
Forza di ritenuta30N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
Versione delle viti di fissaggio2x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima8Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,7Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima1Nm
OsservazioniTorx T10
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 4 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore50mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore235,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Ritardo di disponibilità, massimo4.000ms
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Assorbimento di corrente, massimo100mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i SpecificazioneSafety-Slave
Versione AS-i V 3.0
Profilo AS-i S-7.B.F.E
AS-i, IO-Code0x7
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0Comando magnete
Uscite AS-i, DO 1Nessuna funzione
Uscite AS-i, DO 2Nessuna funzione
Uscite AS-i, DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0Porta e azionatore rilevati
Bit parametri AS-i, P1Ritenuta bloccata
Bit parametri AS-i, P2Tensione magnete in tolleranza
Bit parametri AS-i, P3Errore dispositivo (FID)
Osservazioni (AS-i Bit parametri)FID: errore di periferica
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Dati elettrici - tensione ausiliaria (Aux)
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Assorbimento corrente500mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Protezione4A
Dati elettrici - Comando magnete IN
Durata di azionamento magnete100%
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde/osso (LED Duo AS-i): tensione di alimentazione / errore di comunicazione / indirizzo slave = 0 / errore di periferica rilevato / errore dispositivo rilevato / protezione antimanomissione attiva(2) LED rosso: Errore dispositivo(3) LED giallo: stato del dispositivo
Pin dei contatti
Pin 1AS-Interface +
Pin 2Aux - (P)
Pin 3AS-Interface -
Pin 4Aux + (P)
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.Chiave triangolare per AZM 201
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Osservazioni
Nota Tensione AUX CCstabilised PELV power supply
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.09.2026, 18:36