AZM201BZ-I1-ST-T-AS-P
Archivio
Codice prodotto:103025875


Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Ritenuta
- Isolamento di protezione
- Lunga durata
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
- Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
- Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119