AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Codice prodotto:103026879
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
- 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
- La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Diagnosi intelligente
- Sblocco manuale
- Grado di protezione IP66, IP67
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- 2 uscite di sicurezza OSSD per il controllo di porte di sicurezza
- 2 uscite di sicurezza OSSD per la sorveglianza ritenuta
- Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
- Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting
Dati per l'ordine
CodiceAZM201D-ST2-T-1P2P2P
Codice articolo (codice d'ordine)103026879
EAN (European Article Number)4030661555515
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informazioni generaliCodifica universale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneRFID
Banda di frequenza RFID125kHz
Potenza di trasmissione RFID, massimo-6dBm
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di rischio, massimo200ms
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite azionatore, massimo100ms
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite entrate di sicurezza, massimo0,5ms
Peso lordo588g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Controllo azionatoreSì
Controllo ritenutaSì
Sblocco manualeSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Numero di ingressi digitali sicuri 2
Numero di uscite digitali sicure2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di ritenuta
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH5,70 x 10⁻¹⁰/h
Valore PFD5,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco 2
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Safety Integrity Level (SIL), adatto in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Nota (forza di bloccaggio FZh)1.000 N in connessione con un azionatore AZ/AZM201-B30 per montaggio interno.
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Nota (forza di bloccaggio Fmax)1.300 N in connessione con un azionatore AZ/AZM201-B30 per montaggio interno.
Forza di ritenuta30N
Velocità di azionamento, massima0,2m/s
Versione delle viti di fissaggio2x M6
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo0,7Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima1Nm
OsservazioniTorx T10
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza della catena di sensori, massimo200m
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Osservazioni (Azionamento in serie)Numero di dispositivi illimitato, osservare la protezione cavo esterna, max. 31 dispositivi con diagnosi seriale
Tipo di collegamentoConnettore M12, 8 poli
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore50mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore220mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 %
Corrente a vuoto I0, tipica50mA
Assorbimento di corrente con magnete ON, valore di picco700 mA / 100 ms
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento1.200mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Ritardo di disponibilità, massimo4.000ms
Frequenza di commutaz, massimo1Hz
Protezione elettrica, massimo2A
Dati elettrici - Comando magnete IN
Denominazione, Comando magneteIN
Soglie di commutazione-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo40ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC0
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo100ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaY1 e Y2
Corrente d'esercizio nominale (uscite di sicurezza)250mA
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Osservazioni, categoria d'utilizzo DC-13Vale per le uscite Y1 e Y2
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente1.000ms
Durata dell'impulso di prova, massimo0,5ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC2
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1C2
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Corrente di funzionamento100mA
Caduta di tensione Ud, massimo4V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Errore malfunzionamento: LED rossoStato operativo: LED gialloTensione di alimentazione UB: LED verde
Pin dei contatti
Pin 1A1 Tensione di alimentazione UB
Pin 2OUT diagnostic output
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 5Y3 safety output 3
Pin 6Y4 safety output Y4
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2
Pin 8IN Comando magnete
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.Chiave triangolare per AZM 201
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Osservazioni
Nota (generale)Il dispositivo di protezione sbloccato può essere nuovamente bloccato, a condizione che l'azionatore nell'elettroserratura rimanga inserito. In questo caso le uscite di sicurezza sono ri-abilitate, cosicchè il controllo di sicurezza non debba essere apert
Osservazioni (Controllo azionatore)Uscite di sicurezza Y1, Y2
Osservazioni (Controllo ritenuta)Uscite di sicurezza Y3, Y4
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.09.2026, 06:46