AZM300B-ST-AS-A-P
Archivio
Codice prodotto:103005899


Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Codifica universale con tecnologia RFID
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- 3 diverse direzioni di azionamento
- Controllo azionatore
- Principio di corrente di lavoro
- Alimentazione di magnete 24 VDC (Aux)
- design igienico
- Grado di protezione IP69
- Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
- Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
- Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
- 2 livelli di blocco integrati