AZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E
Codice prodotto:103015312

Descrizione prodotto
- Codifica universale con tecnologia RFID
- 2 collegamento ad innesto M12, 8- e 5-poli
- Controllo ritenuta
- 2
- Con fori di fissaggio per il montaggio del tirante Bowden
- Sblocco ausiliario elettrico con tensione ausiliaria
- Principio d'azione bistabile e perno di blocco servoassistito
- Forza di mantenimento in chiusura 10.000 N
- Resistenza alla forza trasversale fino a 300 N
- PL e / Cat. 4 / SIL 3 per le funzioni di blocco e di ritenuta
- Controllo a due canali della funzione di ritenuta
- Funzionamento su uscite a commutazione P/P e P/N
- Ampio gioco dell'azionatore
Dati per l'ordine
CodiceAZM400Z-ST2-2P2P-BOW-E
Codice articolo (codice d'ordine)103015312
EAN (European Article Number)4030661503998
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniANATELcULusFCCICTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informazioni generaliCodifica universale
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azioneCampo magneticoRFID
Banda di frequenza RFID125kHz
Potenza di trasmissione RFID, massimo-6dBm
Materiale della custodiapressofuso di lega leggera
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite azionatore, massimo100ms
Peso lordo860g
Dati generali - Caratteristiche
Controllo ritenutaSì
Sblocco ausiliario elettronicoSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Fori di fissaggio per il montaggio del tirante BowdenSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Numero di segnali di diagnosi2
Numero di uscite digitali sicure2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di ritenuta
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,00 x 10⁻⁹/h
Valore PFD9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,80 x 10⁻⁹/h
Valore PFD1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Principio di interbloccobistabile
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Di cui con forza trasversale Fquer = 100 N: 100.000 manovre
Distanza ammessa tra il bloccaggio della protezione e l'attuatore, minimo1mm
Distanza massima consentita tra il bloccaggio della protezione e l'attuatore7mm
Spostamento angolare tra ritenuta e azionatore, massimo2°
Distanza minima tra dispositivi30mm
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 1411910.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima13.000N
Forza trasversale nel ritorno del perno, massimo (contro la porta chiusa)300N
Osservazioni (forza trasversale nel ritorno del perno)Non si applica allo sblocco di fuga, sblocco con tirante Bowden e sblocco ausiliario
Versione delle viti di fissaggio2x M6
Osservazioni (Versione delle viti di fissaggio)Property class min. 10.9
Coppia di serraggio delle viti8Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio tirante Bowden1,2Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamento2 connettori M12, 8 e 5 poli, entrambi codificati A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore46,7mm
larghezza del sensore77,8mm
altezza del sensore156,7mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
OsservazioniProtection class remains with correctly installed bowden cable release
Temperatura ambiente-20 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
Alimentazione ausiliaria Uhe24 VDC -15 % / +10 % (UPS / uninterruptable power supply)
Corrente a vuoto I0, tipica100mA
Assorbimento di corrente durante il movimento del bullone, valore di picco600 mA / 100 ms
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Protezione esterna cavo e dispositivo2A gG
Ritardo di disponibilità, massimo1.500ms
Frequenza di commutaz, massimo0,3Hz
Ciclo di chiusura/apertura, minimo3s
Tempo di ciclo medio minimo (in funzionamento continuativo)20s
Protezione elettrica, massimo2A
Dati elettrici - Ingressi di comando
Denominazione, Ingressi di comandoE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Soglie di commutazione per gli ingressi di comando−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC0
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Assorbimento di corrente a 24 VDC, Minimo5mA
Assorbimento di corrente a 24 VDC, Massimo10mA
Tempo di discrepanza ammissibile (segnale di ingresso), massimo10s
Intervallo dell'impulso di prova, massimo40ms
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Corrente residua ammessa del controllo1,5mA
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaY1 e Y2
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,25A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente1.000ms
Durata dell'impulso di prova, massimo0,5ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC2
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1C2
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Designazione, Uscite diagnosticheOUT1 / OUT2
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
OsservazioniLe uscite di diagnosi non sono uscite rilevanti per la sicurezza!
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,05A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Errore malfunzionamento: LED rossoStato operativo: LED gialloTensione di alimentazione UB: LED verde
Pin dei contatti
ConnettoreConnector 1
Pin 1OUT2 Uscita di diagnosi 2
Pin 2E1 1
Pin 3n.c.
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 5OUT1 Uscita di diagnosi 1
Pin 6E3 3
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2
Pin 8E2 2
ConnettoreConnector 2
Pin 1A1 Tensione di alimentazione UB
Pin 2H2 GND
Pin 3A2 GND
Pin 4H1 Tensione ausiliaria Uhe
Pin 5FE (terra funzionale)
Fornitura
FornituraOsservazioni: Le versioni AZM400Z-...-BOW possono essere utilizzate solo in connessione con lo sblocco con tirante ACC-AZM400-BOW-.M-.M disponibile come accessorio. Non è consentito l'uso senza sblocco con tirante Bowden montato.The actuator and the Bowden cable are not included in delivery.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)AZM400-B1
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.07.2026, 22:15