AZM40B-I2-ST-1P2P
Codice prodotto:103034195

Descrizione prodotto
- Design compatto e piatto
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Elevata forza di ritenuta 2000 N
- Forza di ritenuta 40 N
- Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
- Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
- Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
- L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
- Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceAZM40B-I2-ST-1P2P
Codice articolo (codice d'ordine)103034195
EAN (European Article Number)4030661535203
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-03
Numero ETIM, versione 7.0EC002593
Numero ETIM, versione 6.0EC002593
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniANATELcULusFCCIC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informazioni generaliCodifica individuale, Teach-in ripetibile
Livello di codifica secondo EN ISO 14119alto
principio d'azioneRFID
Banda di frequenza RFID125kHz
Potenza di trasmissione RFID, massimo-6dBm
condizioni di montaggio (meccanico)arbitrariamente
Materiale della custodiaMetallo leggero pressofuso e plastica (termoplastica rinforzata con fibra di vetro)
Tempo di rischio, massimo200ms
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite azionatore, massimo100ms
Tempo di reazione delle uscite di sicurezza in caso di disattivazione tramite entrate di sicurezza, massimo1,5ms
Peso lordo270g
Dati generali - Caratteristiche
Controllo azionatoreSì
BloccoSì
Sblocco manualeSì
Riconoscimento cortocircuitiSì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Azionamento in serieSì
Funzioni di sicurezzaSì
Display integrato, stato Sì
Numero di ingressi digitali sicuri 2
Numero di uscite digitali sicure2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Osservazioni per la sicurezza - Funzione di ritenuta
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,10 x 10⁻⁹/h
Valore PFD8,90 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Principio di interbloccobistabile
Sbloccosbloccaggio di rotazione
Durata meccanica, cicli di blocco1.000.000manovre
Durata meccanica, cicli di azionamento500.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)a partire dalla versione del dispositivo V2 (V1 = 200.000 cicli di azionamento)
Angolo di azionamento180°
Spostamento angolare tra ritenuta e azionatore, massimo2°
Forza di mantenimento FZh in chiusura secondo EN ISO 141192.000N
Forza di mantenimento in chiusura Fmax, massima2.600N
Forza di ritenuta40N
Nota (forza di chiusura)+/- 25%
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
MontaggioFori di fissaggio svasati
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Classe di forza8.8 / 80
Coppia di serraggio per viti di fissaggio, minimum4Nm
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio, massima6Nm
OsservazioniObserve the maximum tightening torque of the fixing screws used.
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao1mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar8mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza della catena di sensori, massimo200m
Osservazioni (Lunghezza della catena di sensori)La lunghezza del cavo e la relativa sezione influenzano la caduta di tensione in funzione della corrente d'uscita
Osservazioni (Azionamento in serie)Numero di dispositivi illimitato, osservare la protezione cavo esterna, max. 31 dispositivi con diagnosi seriale
collegamenti, (meccanico)Connettore maschio incorporato M12, 8 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore119,5mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore20mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67IP69
Temperatura ambiente-20 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, massima93%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneIII
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -15 % / +10 % (alimentatore di rete PELV stabilizzato)
Assorbimento di corrente del solenoide alla coppia di commutazione, valore di picco600 mA / 100 ms
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento1.200mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Protezione esterna cavo e dispositivo2A gG
Ritardo di disponibilità, massimo4.000ms
Frequenza di commutaz, massimo0,25Hz
No-load supply current I0, maximum100mA
Dati elettrici - Comando magnete IN
Denominazione, Comando magneteIN
Soglie di commutazione-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Durata di azionamento magnete100%
Durata dell'impulso di prova, massimo5ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo40ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC0
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Assorbimento di corrente a 24 VDC, Minimo10mA
Assorbimento di corrente a 24 VDC, Massimo15mA
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Denominazione, Ingressi di sicurezzaX1 e X2
Soglie di commutazione−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Assorbimento di corrente a 24 V5mA
Durata dell'impulso di prova, massimo1ms
Intervallo dell'impulso di prova, minimo100ms
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC1C2C3
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaY1 e Y2
Esecuzione degli elementi di commutazioneOSSD, resistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Corrente residua Ir, massimo0,5mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,25A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,25A
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente1.000ms
Durata dell'impulso di prova, massimo0,5ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC2
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1C2
Dati elettrici - Uscita di diagnosi
Designazione, Uscite diagnosticheOUT
Esecuzione degli elementi di commutazioneresistente a cortocircuito, con commutazione p
Caduta di tensione Ud, massimo2V
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,05A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,05A
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) Errore malfunzionamento: LED rossoStato operativo: LED gialloTensione di alimentazione UB: LED verde
Pin dei contatti
Pin 1A1 Tensione di alimentazione UB
Pin 2X1 Entrata di sicurezza 1
Pin 3A2 GND
Pin 4Y1 Uscita di sicurezza 1
Pin 5OUT Uscita di diagnosi
Pin 6X2 Entrata di sicurezza 2
Pin 7Y2 Uscita di sicurezza 2
Pin 8IN Comando magnete
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)AZM40-B1
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco manuale)Sblocco manuale laterale
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.07.2026, 02:25