BDF100-11-LTGN-ST
Codice prodotto:101216247

Descrizione prodotto
- Pulsante luminoso
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
- Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
Dati per l'ordine
CodiceBDF100-11-LTGN-ST
Codice articolo (codice d'ordine)101216247
EAN (European Article Number)4030661448411
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-16
Numero ETIM, versione 7.0EC000225
Numero ETIM, versione 6.0EC000225
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
Fattori climaticiIEC 60068-2-30
Versionealloggiamento di montaggio
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Colore della parte superiore della custodianero
Posizioni utilizzate, posizione 1Pulsante luminoso, verde
Peso lordo110g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza100.000manovre
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
Durata meccanica, selettore a chiave30.000manovre
Corsa di comando3mm
Forza di azionamento, massima8N
Forza dei contatti, tipicamente1N
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore maschio incorporato M12, 8 poli
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza99mm
profondità50mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 100 Hz, con 20 g
resistenza a urti100 g / 6 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui60 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici
Corrente termica continua2A
Assorbimento di corrente LED (elementi di comando)16mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Categoria d'utilizzo AC-1524VAC
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
Adatto pa voltaggi bassi≥ 5 V / ≥ 1 mA
principio di comandosistema a punti incrociati
Frequenza di commutazione massima1.200/h
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni 10, dorato
Altri dati
Nota (applicazioni)Suitable for 40 mm profiles
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.10.2026, 11:20