BDF200-NH-20-LTGN-LTYE-LTRD
BDF200-NH-20-LTGN-LTYE-LTRD
Codice: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Pulsante di arresto d'emergenza senza anello di protezione |
NHK | Pulsante di arresto d'emergenza con anello di protezione |
LT.. | Scelta (colore pulsante luminoso) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(2) | |
20 | con arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 2 contatti di chiusura (NO), posizione 1-4 |
11 | con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC), posizione 1-4 |
10 | con arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 2-4>senza arresto d'emergenza: 1 contatto di chiusura (NO), posizione 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 2/3 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(4) | |
WS 2/3 | Selettore, 2/3 posizioni di commutazione |
WT 2/3 | Pulsante di selezione, 2/3 posizioni di commutazione |
SW 20 | Interruttore / pulsante a chiave, a 2 posizioni |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(5) | |
LT.. | Pulsante luminoso (scelta colore) |
LM.. | Segnalatore luminoso (scelta colore) |
DT.. | Pulsante (scelta colore) |
PT.. | pulsante a fungo |
(6) | |
senza | Senza lampada di segnalazione |
G24 | Con lampada di segnalazione, rossa (solo per −10) |
(7) | |
senza | standard |
2875 | Copripulsanti liberamente accessoriabili |
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Custodia in plastica
- Custodia stretta e robusta
- Vasto programma su Pulsanti luminosi, Selettori, Segnalatori LED, Selettori a chiave e Pulsanti d'emergenza
- Funzioni di emergenza, ON/OFF e Reset disponibili
- Posizionamento arbitrario del pulsante sul pannello di comando
- Dicitura dei campi con copertura in plastica separata
- Copripulsanti liberamente accessoriabili per un adeguamento ottimale all'impianto
Dati per l'ordine
Codice |
BDF200-NH-20-LTGN-LTYE-LTRD |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103008046 |
EAN (European Article Number) |
4030661451428 |
Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-37-12-16 |
Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-37-12-16 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-16 |
Numero ETIM, versione 7.0 |
EC000225 |
Numero ETIM, versione 6.0 |
EC000225 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: vedi Codici di ordinazione |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Fattori climatici |
IEC 60068-2-30 |
|
Versione |
alloggiamento di montaggio |
|
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
|
Posizioni utilizzate, posizione 1 |
Pulsante d' emergenza |
|
Posizioni utilizzate, posizione 2 |
|
|
Posizioni utilizzate, posizione 3 |
|
|
Posizioni utilizzate, posizione 4 |
|
|
Peso lordo |
280 g |
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenza |
Sì |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Morsetti estraibili |
Sì |
Numero di conduttori elettrici |
16 |
Osservazioni per la sicurezza
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Posizione della connessione cavi |
sotto |
Durata meccanica, pulsante di arresto d'emergenza |
100.000 manovre |
Durata meccanica, dispositivi di comando |
1.000.000 manovre |
Durata meccanica, selettore a chiave |
30.000 manovre |
Corsa di comando |
3 mm |
Forza di azionamento, massima |
8 N |
Osservazioni (forza di azionamento) |
each contact |
Forza dei contatti, tipicamente |
1 N |
Montaggio |
Fori di montaggio interni |
Versione delle viti di fissaggio |
2x M5 |
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, minimo |
0,7 Nm |
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima |
0,8 Nm |
Coppia di serraggio del pressacavo, massima |
4 Nm |
Osservazioni |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
Pressacavo M20 |
Serraggio del pressacavo, minimo |
6 mm |
Serraggio del pressacavo, massimo |
13 mm |
Sezione conduttore |
0,5 mm2 |
collegamenti, (meccanico) |
morsetti a vite asportabili |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
40 mm |
altezza |
69 mm |
profondità |
249 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +65 °C |
Resistenza alle vibrazioni |
10 … 100 Hz, con 20 g |
resistenza a urti |
100 g / 6 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di sporco |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2,5 A |
Assorbimento di corrente LED (elementi di comando) |
16 mA |
tensione d'esercizio nominale |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
24 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Protezione esterna cavo e dispositivo |
2.5A T |
Adatto pa voltaggi bassi |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
principio di comando |
Commutazione lenta sistema a punti incrociati |
Frequenza di commutazione massima |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Ag-Ni 10, dorato |
Segnalazione di stato
Colore della lampada di segnalazione |
without (Blanking plug, black) |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Suitable for 40 mm profiles |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.08.2025, 14:16