BDF200-SD-NH-LT-LT-LT-2875
Codice prodotto:103015446


Descrizione prodotto
- Interfaccia SD integrata per l’impiego in sistemi a interfaccia SD
- Pos 1: ARRESTO D'EMERGENZA
- Pos 2: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Pos 3: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Pos 4: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard
- Arresto d'emergenza con OSSD elettronici