BDF200-ST1-AS-NH-LT-LT-LT-G24-2875
Codice prodotto:103012552


Descrizione prodotto
- con Connettore maschio incorporato M12 sotto
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Pos 1: ARRESTO D'EMERGENZA
- Pos 2: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Pos 3: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Pos 4: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Lampada di segnalazione G24 sulla parte superiore
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard