BDF200-ST1-AS-NH-SWT20-LT-LT-2875
Codice prodotto:103039749


Descrizione prodotto
- Interfaccia integrata AS-Interface
- con Connettore maschio incorporato M12 sotto
- Pos 1: ARRESTO D'EMERGENZA
- Pos 2: Selettore a chiave, 2 posizioni
- Pos 3: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Pos 4: Pulsante luminoso 2875 con colori intercambiabili
- Custodia stretta e robusta
- Da installare in una posizione ergonomicamente adatta
- Da fissare su profili in alluminio standard