BDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
Codice prodotto:103052204

Descrizione prodotto
- Flessibilità grazie alle calotte a pulsante montabili in 12 colori
- Ampi spazi aperti per una facile etichettatura
- Installazione rapida e senza errori grazie al connettore M12
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBDF40-ST-10-LT-LT-LT-LT
Codice articolo (codice d'ordine)103052204
EAN (European Article Number)4030661643939
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-16
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-16
Numero ETIM, versione 7.0EC000225
Numero ETIM, versione 6.0EC000225
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Fattori climaticiDIN EN 60068
Versionealloggiamento di montaggio
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Posizioni utilizzate, posizione 1Illuminated pushbutton, replaceable color
Posizioni utilizzate, posizione 2Pulsante luminoso, Colore intercambiabile
Posizioni utilizzate, posizione 3Pulsante luminoso, Colore intercambiabile
Posizioni utilizzate, posizione 4Pulsante luminoso, Colore intercambiabile
Peso lordo215g
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Posizione della connessione cavisotto
Durata meccanica, dispositivi di comando1.000.000manovre
Corsa di comando1mm
Forza di azionamento, massima10N
MontaggioViti
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Coppia di serraggio delle viti di fissaggio del coperchio dell'alloggiamento, massima2,5Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
CablaggioM12 (Codifica A)
Tipo di collegamentoConnettore M12, 12 poli
Coppia di serraggio del collegamento elettrico, massima0,4Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza40mm
altezza25mm
profondità215mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Resistenza alle vibrazioni5 g, 10 ... 500 Hz
resistenza a urti15 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui24 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,25kV
Categoria di sovratensioneII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Assorbimento di corrente LED (elementi di comando)10mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-130,1A
Protezione esterna cavo e dispositivo500mA FF
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Altri dati
Nota (applicazioni)Suitable for 40 mm profiles
Fornitura
FornituraIncludes one supply kit BDF40-DHS-PBC-DT and BDF40-DHS-PBC-LT
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.08.2026, 07:46