BETAETIGER AZ 335/355-B6
Codice prodotto:151150805
Archivio

Descrizione prodotto
- Particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza girevoli
- Per raggi di azionamento molto piccoli
Dati per l'ordine
CodiceBETAETIGER AZ 335/355-B6
Codice articolo (codice d'ordine)151150805
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-06
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-06
Numero ETIM, versione 7.0EC001487
Numero ETIM, versione 6.0EC001487
Dati generali
Peso lordo44g
Dati meccanici
Raggio di azionamento, minimo100mm
Azionatoremobile
Osservazioni
Nota (generale)L'asse di rotazione della cerniera ed il bordo superiore dell'interruttore di sicurezza più 52,7 mm devono formare un pianoMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato corto dell'attuatore 100 mmMinimo raggio di azionamento per dispositivi di sicurezza incernierate sul lato largo dell'attuatore 100 mmRaggio di azionamento regolabile fino a min. 100 mm sul lato stretto e 100 mm sul lato largo dell'azionatore con una chiave a brugola SW 2 mm (A ovvero B)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.08.2026, 06:45