BG_220VA_CP
Codice prodotto:103059908

Descrizione prodotto
- acciaio temperato (V4A)
- design igienico
- elementi di tenuta blu visibili
- Grado di protezione IP69K
Dati per l'ordine
CodiceBG_220VA_CP
Codice articolo (codice d'ordine)103059908
EAN (European Article Number)4030661667850
Dati generali
Materialestainless steel AISI 316L
Material of the sealingSilicone and TPU
Colore della guarnizioneblu
Peso lordo52g
Dati meccanici
Coppia di serraggio del pressacavo15Nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Diametro cavo ammissibile, minimo9mm
Diametro cavo ammissibile, massimo12mm
Dati meccanici - Dimensioni
Altezza di installazione21mm
spazio chiave19SW
Diametro, filettatura metrica (ISO) con indicazione del passoM20 x 1.5
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP68IP69
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.10.2026, 01:41