BN 12-01Z
Codice prodotto:101186833

Descrizione prodotto
- Azionamento laterale
- Con cavo precablato
- Con magnete polarizzato
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Custodia di metallo
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- Forma costruttiva Ø 10,7 mm
- con fissaggio centrale
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBN 12-01Z
Codice articolo (codice d'ordine)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentocilindro, filetto
Materiale della custodiametallo
Peso lordo58g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
Magnete di trazione Sì
quantità di contatti d'apertura1
Dati meccanici
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima18m/s
Montaggiocentrale con flangia trattata M12 x 1
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione. I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influen
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento
Numero di conduttori2
Sezione conduttore0,25mm²
Sezione conduttore23AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Tipo cavoLiYY
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore10,7mm
lunghezza del sensore71mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima200VAC
Corrente di commutazione, massimo1A
Capacità di commutazione, massima30W
Capacità di commutazione, massima30VA
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, massimo0,2ms
Frequenza di commutaz, massimo300Hz
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Osservazioni
Nota (generale)L’interruttore va montato su ferro con uno spessore di materiale non magnetico non inferiore a 20 mm.La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N). Questo non vale con il bistabile.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.10.2026, 02:21