BN 20-02Z
Codice prodotto:101057005

Descrizione prodotto
- 2 contatti reed
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Custodia di alluminio
- Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- collegamento a vite
- Elevata resistenza agli urti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBN 20-02Z
Codice articolo (codice d'ordine)101057005
EAN (European Article Number)4030661022864
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentorettangolare
Materiale della custodiaAlluminio
Area attivametallo
Peso lordo325g
Dati generali - Caratteristiche
Magnete di trazione Sì
quantità di contatti d'apertura2
Dati meccanici
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Posizione della connessione cavileft and right
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima18m/s
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 45 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore47mm
larghezza del sensore104mm
altezza del sensore52mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +90 °C
Elevata resistenza agli urti50 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120W
Capacità di commutazione, massima120VA
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, minimo0,3ms
Durata rimbalzo, massimo0,6ms
Frequenza di commutazione massima1.080.000/h
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N).
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.10.2026, 03:50