BN 20-2RZ-ST-2628
Codice prodotto:101195530

Descrizione prodotto
- connettore ad innesto M12, 5 poli
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Custodia di alluminio
- Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- collegamento a vite
- Elevata resistenza agli urti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBN 20-2RZ-ST-2628
Codice articolo (codice d'ordine)101195530
EAN (European Article Number)4030661361437
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentorettangolare
Materiale della custodiaAlluminio
Area attivametallo
Peso lordo292g
Dati generali - Caratteristiche
Magnete di trazione Sì
Numero di contatti a scatto2
Dati meccanici
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima18m/s
Mechanical data - Switching distances
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore M12, 5 poli, codifica A
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore47mm
larghezza del sensore104mm
altezza del sensore52mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-25 ... +90 °C
Elevata resistenza agli urti50 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120W
Capacità di commutazione, massima120VA
principio di comandoBloccante
Frequenza di commutazione massima1.080.000/h
Pin dei contatti
Pin 1Bistable contact 1
Pin 2Bistable contact 1
Pin 3GND
Pin 4Bistable contact 2
Pin 5Bistable contact 2
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N).
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.07.2026, 06:21