BN 20-RZ-M16
Codice prodotto:101168090

Descrizione prodotto
- 1 contatti reed
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Custodia di alluminio
- Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- collegamento a vite
- Elevata resistenza agli urti
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBN 20-RZ-M16
Codice articolo (codice d'ordine)101168090
EAN (European Article Number)4030661220567
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentorettangolare
Materiale della custodiaAlluminio
Area attivametallo
Peso lordo290g
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Magnete di trazione Sì
Numero di contatti a scatto1
Dati meccanici
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Posizione della connessione cavileft and right
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima18m/s
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione2 x BP 10N = 10 mm2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11N = 15 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12N = 5 ... 20 mm2 x BP 12S = 5 ... 20 mm2 x BP 15/2N = 15 mm2 x BP 15/2S = 15 mm2 x BP 21N = 15 ... 50 mm2 x BP 21S = 15 ... 50 mm5 mm … 50 mmBE 20N = 10 mmBE 20S = 10 mmBP 10N = 5 mmBP 10S = 5 mmBP 11N = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12N = 10 mmBP 12S = 10 mmBP 15N = 7 mmBP 15S = 7 mmBP 20N = 15 mmBP 20S = 15 mmBP 21 N = 10 ... 35 mmBP 21 S = 10 ... 35 mmBP 31N = 15 mmBP 31S = 15 mmBP 34N = 10 ... 25 mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M16 x 1,5
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore47mm
larghezza del sensore104mm
altezza del sensore52mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +90 °C
Elevata resistenza agli urti50 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120W
Capacità di commutazione, massima120VA
principio di comandoBloccante
Durata rimbalzo, minimo0,3ms
Durata rimbalzo, massimo0,6ms
Frequenza di commutazione massima1.080.000/h
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBE 20 NBE 20 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N).
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.09.2026, 22:09