BN 31-10Z 5,0M
Codice prodotto:101057205

Descrizione prodotto
- 1 contatti reed
- Ad azionamento senza contatto
- Azionamento laterale
- Forma piatta
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 2 contatti reed
Dati per l'ordine
CodiceBN 31-10Z 5,0M
Codice articolo (codice d'ordine)101057205
EAN (European Article Number)4030661024943
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentorettangolare
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo250g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima18m/s
MontaggioCustodie con asole allungate
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione2 x BP 10 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione. I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influen
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento
Numero di conduttori2
Sezione conduttore0,75mm²
Sezione conduttore18AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Tipo cavoH03VV-F
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore13mm
larghezza del sensore88mm
altezza del sensore25mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Tensione di commutazione, massima250VDC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120W
Capacità di commutazione, massima120VA
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, massimo0,5ms
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO)
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BE 20BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Osservazioni
Nota (generale)L’interruttore va montato su ferro con uno spessore di materiale non magnetico non inferiore a 20 mm.La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N). Questo non vale con il bistabile.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.09.2026, 06:08