BN 31-RZ-1978-2
Codice prodotto:101127663


Descrizione prodotto
- 1 contatti reed
- Ad azionamento senza contatto
- Azionamento laterale
- Forma piatta
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 2 contatti reed
Effettuare il login per vedere i prezzi