BN 310-RZ 3,5M
Codice prodotto:101155136

Descrizione prodotto
- Ad azionamento senza contatto
- Azionamento laterale
- Forma piatta
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 2 contatti reed
Dati per l'ordine
CodiceBN 310-RZ 3,5M
Codice articolo (codice d'ordine)101155136
EAN (European Article Number)4030661175454
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentorettangolare
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Area attivamateriale sintetico
Peso lordo182g
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Utilizzabile con ascensoriSì
Numero di contatti a scatto1
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima18m/s
MontaggioCustodie con asole allungate
Mechanical data - Switching distances
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione. I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influen
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo3,5m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento
Numero di conduttori2
Sezione conduttore0,75mm²
Sezione conduttore18AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Tipo cavoH03VV-F
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore13mm
larghezza del sensore88mm
altezza del sensore25mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Tensione di commutazione, massima250VDC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120W
Capacità di commutazione, massima120VA
principio di comandoBloccante
Durata rimbalzo, minimo0,3ms
Durata rimbalzo, massimo0,6ms
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)1,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Osservazioni
Nota (generale)L’interruttore va montato su ferro con uno spessore di materiale non magnetico non inferiore a 20 mm.La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.Ponendo di fronte l'interruttore ed il magnete di azionamento devono corrispondere gli abbinamenti di colori: rosso (S) su rosso (S) e verde (N) su verde (N). Questo non vale con il bistabile.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.07.2026, 07:00