BN 32-01
Codice prodotto:101057229

Descrizione prodotto
- connettore a spina piatta e 1 lamiera di schermo
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 55 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBN 32-01
Codice articolo (codice d'ordine)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Area attivamateriale sintetico
Peso lordo58g
OsservazioniIntegrated shielding plate (bottom)
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
Dati meccanici
Area attivalato frontale
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima18m/s
Montaggiocon 2 viti filettate M4 sul retro
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 40 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a spina piatta - 4.8 mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore24mm
larghezza del sensore85mm
altezza del sensore26mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP00
Temperatura ambiente-25 ... +90 °C
Elevata resistenza agli urti15 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120W
Capacità di commutazione, massima120VA
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, minimo0,3ms
Durata rimbalzo, massimo0,6ms
Frequenza di commutaz, massimo300Hz
Frequenza di commutazione massima1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.11.2026, 00:11