BN 32-R-1279 1,5M
Codice prodotto:101057242


Descrizione prodotto
- Uscite del conduttore a sinistra e 2 lamieri di schermo
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 55 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Effettuare il login per vedere i prezzi