BN 325-R
Codice prodotto:101147009

Descrizione prodotto
- connettore a spina piatta e 1 lamiera di schermo
- Azionamento frontale
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Custodia in plastica
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBN 325-R
Codice articolo (codice d'ordine)101147009
EAN (European Article Number)4030661140933
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo45g
OsservazioniIntegrated shielding plate (bottom)
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Utilizzabile con ascensoriSì
Numero di contatti a scatto1
Dati meccanici
Area attivalato frontale
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Direzione di azionamentoLengthwise
Velocità di azionamento, massima18m/s
Montaggiocon 2 viti filettate M4 sul retro
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 55 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a spina piatta - 4.8 mm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore24mm
larghezza del sensore85mm
altezza del sensore26mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP00
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti50 g / 11 ms
Elevata resistenza agli urti30 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120VA
principio di comandoBloccante
Durata rimbalzo, minimo0,3ms
Durata rimbalzo, massimo0,6ms
Frequenza di commutaz, massimo300Hz
Frequenza di commutazione massima1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.10.2026, 03:58