BN 325-RG-1279-2 2,5M
Codice prodotto:103011701


Descrizione prodotto
- Azionamento frontale
- Uscite del conduttore a destra e 2 lamieri di schermo
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Custodia in plastica
Effettuare il login per vedere i prezzi