BN 65-01Z/V 10,0M
Codice prodotto:101055836

Descrizione prodotto
- Con cavo precablato
- Azionamento frontale
- Con magnete polarizzato
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- forma di costruzione Ø 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- con fissaggio centrale
- Disponibile con azionamento frontale e/o laterale
Dati per l'ordine
CodiceBN 65-01Z/V 10,0M
Codice articolo (codice d'ordine)101055836
EAN (European Article Number)4030661009902
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentoCilindro, liscio
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo475g
Dati generali - Caratteristiche
Utilizzabile con ascensoriSì
Magnete di trazione Sì
Guaina cavoSì
quantità di contatti d'apertura1
Dati meccanici
Area attivalato frontale
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima18m/s
Montaggiocentrale con flangia trattata
Coppia di serraggio dei dati, massima3Nm
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 55 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione. I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influen
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo10m
CablaggioPG9
Tipo di collegamentoCavo di collegamento
Numero di conduttori2
Sezione conduttore0,75mm²
Sezione conduttore18AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Tipo cavoH03VV-F
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore13mm
spazio chiave22SW
lunghezza del sensore103mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g, oscillazione sinusoidale
Elevata resistenza agli urti30 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima120W
Capacità di commutazione, massima120VA
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, minimo0,3ms
Durata rimbalzo, massimo3ms
Frequenza di commutaz, massimo300Hz
Frequenza di commutazione massima1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Osservazioni
Nota (generale)L’interruttore va montato su ferro con uno spessore di materiale non magnetico non inferiore a 20 mm.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30.07.2026, 02:15