BN 65-RZ/V-2040
Codice prodotto:101161575

Descrizione prodotto
- Azionamento frontale
- Con magnete polarizzato
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- Superficie e direzione di azionamento segnalati dal simbolo di commutazione
- forma di costruzione Ø 13 mm
- Custodia in plastica
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- con fissaggio centrale
- Disponibile con azionamento frontale e/o laterale
Dati per l'ordine
CodiceBN 65-RZ/V-2040
Codice articolo (codice d'ordine)101161575
EAN (European Article Number)4030661195674
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentoCilindro, liscio
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo30g
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Utilizzabile con ascensoriSì
Magnete di trazione Sì
Numero di contatti a scatto1
Dati meccanici
Area attivalato frontale
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Velocità di azionamento, massima18m/s
Montaggiocentrale con flangia trattata
Coppia di serraggio dei dati, massima3Nm
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione2 x BP 10 = 3 mm3 mm … 45 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 20 mmBP 20 = 10 mmBP 21 = 45 mmBP 22 N + BP 22 S = 35 mmBP 31 = 10 mmBP 34 = 15 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 45 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione. I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influen
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore RSF3
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore13mm
spazio chiave22SW
lunghezza del sensore103mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti15 g, oscillazione sinusoidale
Elevata resistenza agli urti15 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima230VAC
Tensione di commutazione, massima230VDC
Corrente di commutazione, massimo1A
Capacità di commutazione, massima60W
principio di comandoBloccante
Durata rimbalzo, minimo0,3ms
Durata rimbalzo, massimo3ms
Frequenza di commutaz, massimo300Hz
Frequenza di commutazione massima720.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Bounce duration, typically0,6ms
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2x BP 10BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21BP 22 NBP 22 SBP 31BP 34
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Osservazioni
Nota (generale)L’interruttore va montato su ferro con uno spessore di materiale non magnetico non inferiore a 20 mm.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.08.2026, 07:48