BN 75-11Z-1391 3,0M
Codice prodotto:101102172

Descrizione prodotto
- con Cavo di collegamento
- Grado di protezione IP67
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- interruttore magnetico a galleggiante
- Custodia in plastica
- disponibile con connettore M12 e cavo
Dati per l'ordine
CodiceBN 75-11Z-1391 3,0M
Codice articolo (codice d'ordine)101102172
EAN (European Article Number)4030661009025
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentoforma di costruzione speciale
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Area attivamateriale sintetico
Peso lordo250g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di scambiatori1
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Mechanical data - Switching distances
Distanza operativa nominale Sn47mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Isteresi (Distanza di commutazion), massimo3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo3m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento
Numero di conduttori3
Sezione conduttore0,75mm²
Sezione conduttore20AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Tipo cavoH03VV-F
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore55mm
larghezza del sensore80mm
altezza del sensore99,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima220VAC
Corrente di commutazione, massimo1A
Capacità di commutazione, massima60W
Capacità di commutazione, massima60VA
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, minimo0,2ms
Durata rimbalzo, massimo0,5ms
Elemento di commutazionechangeover contact (NO/NC)
Osservazioni
Nota (generale)Capovolgendo il galleggiante su un elemento di commutazione, si modifica conseguentemente la funzione commutativa. I punti di commutazione indicati sono applicabili per l'acqua.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.09.2026, 00:48