BN 80-01Z 2,0M
Codice prodotto:101104039

Descrizione prodotto
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Forma piatta
- Distanza di commutazione fino a 60 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Custodia in plastica
- Superficie di azionamento segnalata dal nasello
Dati per l'ordine
CodiceBN 80-01Z 2,0M
Codice articolo (codice d'ordine)101104039
EAN (European Article Number)4030661024042
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Area attivamateriale sintetico
Peso lordo44g
Dati generali - Caratteristiche
Magnete di trazione Sì
quantità di contatti d'apertura1
Dati meccanici
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione0 mm … 20 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 15 = 2 … 15 mm2 x BP 34 = 5 … 18 mmBP 8 = 0 … 5 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 11 = 2 … 16 mmBP 12 = 4 … 20 mmBP 15 = 2 … 10 mmBP 20 = 0 … 14 mmBP 31 = 0 … 14 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 20 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Precisione di ripetizione R0,3mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento
Numero di conduttori2
Sezione conduttore0,25mm²
Sezione conduttore23AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Tipo cavoLiYY
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore9mm
larghezza del sensore44mm
altezza del sensore13mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
resistenza a urti15 g, oscillazione sinusoidale
Elevata resistenza agli urti15 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Tensione di commutazione, massima250VDC
Corrente di commutazione, massimo0,5A
Capacità di commutazione, massima8W
Capacità di commutazione, massima10VA
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, massimo0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 04.10.2026, 15:07