BN 85-5. 24-60VDC
Codice prodotto:101110853

Descrizione prodotto
- Contatto reed inseribile, montaggio sul luogo
- Ad azionamento senza contatto
- Lunga durata
- LED indicazione di stato
- connettore
- Custodia in plastica
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBN 85-5. 24-60VDC
Codice articolo (codice d'ordine)101110853
EAN (European Article Number)4030661050041
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
principio d'azionemagnetico
forma costruttiva dell'alloggiamentorettangolare
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo136g
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Utilizzabile con ascensoriSì
Display integrato, stato Sì
Numero di contatti a scatto, massimo5
Numero di contatti a scatto, minimo1
Dati meccanici
Piano di azionamentolato frontale
Elemento di azionamentomagnete
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
MontaggioCustodie con asole allungate
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione1 mm … 14 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influenza ferromagnetica può determinare un'alterazione della distanza, positiva o negativa. In
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoConnettore, 10 poli
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore140mm
larghezza del sensore65mm
altezza del sensore20mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP30
Temperatura ambiente-10 ... +75 °C
resistenza a urti60 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, minima12VDC
Tensione di commutazione, massima60VDC
Corrente di commutazione, massimo1A
Capacità di commutazione, massima30W
Elemento di commutazionecommutatore bistabile
Osservazioni (elemento di commutazione)without plug-in reed contact insert
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiLED lights up when the switch is open
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BP 7
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori)BP 7
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.07.2026, 22:53