BN 85-R-1824-3 2,0M
Codice prodotto:103049555


Descrizione prodotto
- Allacciamento tramite piastrine e cavo rivestito
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Distanza di commutazione fino a 40 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Custodia in plastica
- Contatto reed inseribile, montaggio sul luogo