BN 85-RE (VERPACKT)
Codice prodotto:101090528

Descrizione prodotto
- Ad azionamento senza contatto
- 1 contatti reed
- Lunga durata
- Distanza di commutazione fino a 40 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Custodia in plastica
- Contatto reed inseribile, montaggio sul luogo
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBN 85-RE (VERPACKT)
Codice articolo (codice d'ordine)101090528
EAN (European Article Number)4030661100098
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-43-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-01-05
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-01-05
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
principio d'azionemagnetico
VersionePlug-in reed contact insert
forma costruttiva dell'alloggiamentoparallelepipedo
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo3g
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Utilizzabile con ascensoriSì
Numero di contatti a scatto1
Dati meccanici
Area attivalato frontale
Durata meccanica, minimo1.000.000.000manovre
Direzione di azionamentoLengthwise
Velocità di azionamento, massima18m/s
Mechanical data - Switching distances
intervallo di commutazione2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Distanza di commutazione fino a 40 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione. I dati relativi alle distanze di commutazione sono validi per l'azionamento di dispositivi montati singolarmente senza influenza ferromagnetica. Una eventuale influen
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi alla norma EN IEC 60947-5-2
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore16,5mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore35mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP40
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
resistenza a urti60 g, oscillazione sinusoidale
Elevata resistenza agli urti60 g, oscillazione sinusoidale
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima60VAC
Tensione di commutazione, massima60VDC
Corrente di commutazione, massimo1A
Capacità di commutazione, massima30W
Capacità di commutazione, massima30VA
Osservazioni (elemento di commutazione)Plug-in reed contact insert
principio di comandoBloccanteContatti reed, ad azionamento senza contatto
Durata rimbalzo, massimo0,2ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Fornitura
FornituraConnection base not included in delivery
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Raccomandazione (Azionatore, Componenti per ascensori)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Osservazioni
Nota (generale)La funzione di apertura e di chiusura dipende dalla direzione di azionamento, dal magnete di azionamento e dalla polarità del magnete di azionamento.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 03.11.2026, 01:30