BNS 180-11Z 13,0M
Codice prodotto:101150653

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BP 15 SS
- Distanza di commutazione elevata
- Ø M 18 x 1
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
- Non codificato, montaggio nascosto secondo ISO 14119
Dati per l'ordine
CodiceBNS 180-11Z 13,0M
Codice articolo (codice d'ordine)101150653
EAN (European Article Number)4030661158402
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119Nessuna
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)quasi allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo200g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)25.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Distanza di commutazione azionatoreMagnete di azionamento BP 6, Sao: 10 mmMagnete di azionamento BP 6, Sar: 22 mmMagnete di azionamento BP 8, Sao: 10 mmMagnete di azionamento BP 8, Sar: 22 mmMagnete di azionamento BP 10, Sao: 20 mmMagnete di azionamento BP 10, Sar: 32 mmMagnete di azionamento BP 15 SS, Sao: 20 mmMagnete di azionamento BP 15 SS, Sar: 32 mm
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao20mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar32mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo3m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori4
Sezione conduttore0,25mm²
Sezione conduttore23AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM18
lunghezza del sensore36mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Corrente di commutazione, massimo0,25A
Capacità di commutazione, massima3W
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)Il sensore deve essere montato in modo che non sia possibile l'azionamento mediante un magnete (montaggio nascosto sec. EN 1088).Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.09.2026, 01:28