BNS 260-02Z-LST-M12-R-0,25M
Codice prodotto:103045430


Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento con con connettore M12, dritto, 4 poli
- Custodia in plastica
- forma piccola
- Montaggio nascosto possibile
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Effettuare il login per vedere i prezzi