BNS 260-11Z-ST-L
Codice prodotto:101184379

Descrizione prodotto
- connettore ad innesto M8 x 1, 4 poli
- Custodia in plastica
- forma piccola
- Montaggio nascosto possibile
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBNS 260-11Z-ST-L
Codice articolo (codice d'ordine)101184379
EAN (European Article Number)4030661321776
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)quasi allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo32g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)25.000.000manovre
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)25.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Apertura portaSinistra
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Mechanical data - Switching distances
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Spostamento assiale È tollerato un disallineamento orizzontale e verticale tra sensore di sicurezza e azionatore. Il disallineamento ammissibile dipende dalla distanza delle superfici attive di sensore e azionatore. All'interno del campo di tolleranza il
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao5mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar15mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoconnettore ad innesto M8
Coppia di serraggio del collegamento elettrico0,3Nm
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore13mm
larghezza del sensore26mm
altezza del sensore36mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui50 VAC75 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Dati elettrici
Corrente di cortocircuito nominale richiesta100A
Tensione di commutazione, massima30VDC
Corrente di commutazione, massimo0,4A
Capacità di commutazione, massima10VA
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 260
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)La posizione dei PIN nelle versioni con connettore, è indicata fra parentesi.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)I contatti S13-S14 e S21-S22 devono essere inclusi nel circuito di sicurezza.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.07.2026, 16:56