BNS 260 AS-R
Codice prodotto:101186153

Descrizione prodotto
- 2 m Cavo di collegamento, 2 poli
- Sensore di sicurezza
- Custodia in plastica
- Nessuna usura meccanica
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Montaggio nascosto possibile
- Lunga durata
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
- AS-Interfaccia LED e indicazioen stato
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBNS 260 AS-R
Codice articolo (codice d'ordine)101186153
EAN (European Article Number)4030661333625
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniASi-SaWcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)quasi allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di reazione, massimo100ms
Peso lordo76g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
Display integrato, stato Sì
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH6,21 x 10⁻⁹/h
Osservazioni (valore PFH)fino a max. 500.000 cicli di commutazione/anno
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Apertura portaDestra
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Mechanical data - Switching distances
Osservazioni (intervallo di commutazione Sn)Spostamento assiale È tollerato un disallineamento orizzontale e verticale tra sensore di sicurezza e azionatore. Il disallineamento ammissibile dipende dalla distanza delle superfici attive di sensore e azionatore. All'interno del campo di tolleranza il
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao5mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar15mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Nota (Precisione di ripetizione R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo2m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento, 2 poli
Numero di conduttori2
Sezione conduttore0,23mm²
Sezione conduttore23AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Tipo cavoLSYY
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore13mm
altezza del sensore26mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Classe di protezioneII
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui32 VDC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
Dati elettrici - AS-Interface
tensione d'esercizio nominale18 ... 31,6 VDC
AS-i Assorbimento di corrente, massimo50mA
Dati elettrici - Specifica AS-Interface
AS-i SpecificazioneSafety-Slave
Versione AS-i V 2.1
Profilo AS-i S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
Ingresso AS-i, Canale 1Bit dati DI 0/DI 1 = trasmissione dinamica del codice
Ingresso AS-i, Canale 2Bit dati DI 2/DI 3 = trasmissione dinamica del codice
Uscite AS-i, DO 0 ... DO 3Nessuna funzione
Bit parametri AS-i, P0 ... P3Nessuna funzione
Osservazioni (AS-i Bit parametri)FID: errore di perifericaImpostare le uscite parametri su "1111" (0xF)
AS-i Indirizzo modulo di ingresso0
Osservazioni (indirizzo modulo di ingresso AS-i)Preimpostato su indirizzo 0, modificabile tramite busmaster AS-Interface o dispositivo di programmazione portatile
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) (1) LED verde: tensione di alimentazione(2) LED rosso: errore di comunicazione AS-i / indirizzo slave = 0
Pin dei contatti
Pin 1marrone (AS-Interface +)
Pin 2n.c.
Pin 3blu (AS-Interface −)
Pin 4n.c.
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 260-1BPS 260-2
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.08.2026, 22:03