BNS 300-01ZG 5,0M
Codice prodotto:101123283

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303
- Nessuna usura meccanica
- Ø M30
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
- Con valorizzazione integrata
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBNS 300-01ZG 5,0M
Codice articolo (codice d'ordine)101123283
EAN (European Article Number)4030661048949
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)quasi allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale del dadotermoplastica
Tempo di rischio, massimo50ms
Peso lordo380g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
Display integrato, stato Sì
Unità di elaborazione integrataSì
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Coppia di serraggio dei dati, massima3Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao5mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar15mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Numero di conduttori4
Sezione conduttore0,75mm²
Sezione conduttore18AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM30
spazio chiave36SW
lunghezza del sensore78mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione di commutazione, massima250VAC
Corrente di commutazione, massimo3A
Capacità di commutazione, massima750W
Elemento di commutazione1 contatto d'apertura (NC)
Ritardo di disponibilità, massimo50ms
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Dati elettrici - uscite a relè
Corrente, categoria d'utilizzo DC-130,03A
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.07.2026, 14:41