BNS 303-11Z 6,0M
Codice prodotto:101130524

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303 SS
- Nessuna usura meccanica
- Ø M30
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
Dati per l'ordine
CodiceBNS 303-11Z 6,0M
Codice articolo (codice d'ordine)101130524
EAN (European Article Number)4030661049069
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)quasi allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale del dadotermoplastica
Peso lordo235g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)25.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Coppia di serraggio dei dati, massima3Nm
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao5mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar15mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo6m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori4
Sezione conduttore0,25mm²
Sezione conduttore23AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
filettatura metrica (ISO) del sensoreM30
spazio chiave36SW
lunghezza del sensore44mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima100VAC
Tensione di commutazione, massima100VDC
Corrente di commutazione, massimo0,4A
Capacità di commutazione, massima10W
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Fornitura del materiale di montaggio2x Materiale di fissaggio, dadi M 30 x 1,5
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB 202CSRB 207ANSRB 211ANSRB 219ITSRB 301ANSRB 301STSRB 308ITSRB 400CSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 22.07.2026, 06:54