BNS 333-01YV-M20
Codice prodotto:101169803

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia in plastica
- Lunga durata
- Adatto per il settore alimentare solo in combinazione con BPS 303
- Nessuna usura meccanica
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Non sensibile a spostamento laterale
- Non sensibile allo sporco
- Vano di collegamento
- Con valorizzazione integrata
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBNS 333-01YV-M20
Codice articolo (codice d'ordine)101169803
EAN (European Article Number)4030661296487
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)quasi allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Tempo di rischio, massimo50ms
Peso lordo145g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
Display integrato, stato Sì
Unità di elaborazione integrataSì
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Area attivalato frontale
Elemento di azionamentomagnete
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao4mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar14mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima2 x 0,75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2 x 1,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore15AWG
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore40mm
larghezza del sensore40mm
altezza del sensore112mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima250VAC
Corrente di commutazione, massimo5A
Capacità di commutazione, massima1.250W
Elemento di commutazione1 contatto d'apertura (NC)
Ritardo di disponibilità, massimo50ms
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa.
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.07.2026, 23:14