BNS 33S-12ZG
Codice prodotto:101184325
Archivio

Descrizione prodotto
- Versione LED
- Custodia in acciaio temperato
- Collegamento cavo adatto all' Industria alimentare
- Montaggio nascosto possibile
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile allo sporco
- Non sensibile a spostamento laterale
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Prodotto fuori produzione
CodiceBNS 33S-12ZG
Codice articolo (codice d'ordine)101184325
EAN (European Article Number)4030661322216
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiaacciaio inossidabile
Peso lordo170g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
Display integrato, stato Sì
presupposto un'unità di valutazioneSì
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)25.000.000manovre
Dati meccanici
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao8mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar18mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Tipo di collegamentocavo
Sezione conduttore0,25mm²
Sezione conduttore23AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore14,5mm
larghezza del sensore88mm
altezza del sensore27mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP69K
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima24VDC
Corrente di commutazione, massimo0,01A
Capacità di commutazione, massima0,24W
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa.
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 33S
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Il contatto S21-S22 deve essere collegato al circuito di sicurezza.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.08.2026, 15:18