BNS 40S-12ZG
Codice prodotto:101215516

Descrizione prodotto
- Versione LED
- Custodia in acciaio temperato
- Collegamento cavo adatto all' Industria alimentare
- Montaggio nascosto possibile
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile allo sporco
- Non sensibile a spostamento laterale
- Adatto per il settore alimentare
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceBNS 40S-12ZG
Codice articolo (codice d'ordine)101215516
EAN (European Article Number)4030661419268
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusECOLAB
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)non allineato
Materiale della custodiaacciaio inossidabile (V4A)
Peso lordo250g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
Fori filettati nascosti sul retro no
Display integrato, stato Sì
presupposto un'unità di valutazioneSì
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)25.000.000manovre
Dati meccanici
Area attivalateralmente
Elemento di azionamentomagnete
Direzione del movimentoFrontale verso la superficie attiva
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao8mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar18mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori6
Sezione conduttore0,25mm²
Sezione conduttore23AWG
materiale della guaina del cavoPVC
Tipo cavoLiYY
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore14mm
larghezza del sensore88mm
altezza del sensore27mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP69
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +80 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima24VDC
Corrente di commutazione, massimo0,01A
Capacità di commutazione, massima0,24W
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoContatti reed, ad azionamento senza contatto
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa.
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BPS 40S-1BPS 40S-1-CBPS 40S-2BPS 40S-2-C
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Il contatto S21-S22 deve essere collegato al circuito di sicurezza.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.08.2026, 19:39