BNS 40S-12ZG-C 20,0M
Codice prodotto:103009080

Descrizione prodotto
- Versione LED
- particolarmente facile da pulire grazie a fori filettati nascosti sul retro
- Custodia in acciaio temperato
- Collegamento cavo adatto all' Industria alimentare
- Montaggio nascosto possibile
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Lunga durata
- Nessuna usura meccanica
- Non sensibile allo sporco
- Non sensibile a spostamento laterale
- Adatto per il settore alimentare