BNS-B20-12ZG-L
Codice prodotto:101186266

Descrizione prodotto
- Cavo di collegamento
- Custodia in plastica
- Interruttore di sicurezza senza contatto
- Non blocca l’apertura della porta
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Sostituisce maniglia e interruttore di sicurezza, senza bisogno di ulteriori guarnizioni sulla porta
- Design moderno e simmetrico
- Protezione tramite sensore di sicurezza integrato e codificato
- Esecuzione ergonomica
- Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
- Azionatore non sporgente
- Montaggio semplice con 4 Viti
Dati per l'ordine
CodiceBNS-B20-12ZG-L
Codice articolo (codice d'ordine)101186266
EAN (European Article Number)4030661333496
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-44-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-24-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-24-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002544
Numero ETIM, versione 6.0EC002544
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Livello di codifica secondo EN ISO 14119ridotta
principio d'azionemagnetico
condizioni di montaggio (meccanico)quasi allineato
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo143g
Dati generali - Caratteristiche
CodificaSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura1
quantità di contatti di sicurezza2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D valore, contatti /contatto (NC/NO)25.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentomagnete
Apertura portaSinistra
Forza di ritenuta100N
Peso porta, porta scorrevole, massimo3kg
Peso porta, porta girevole, massimo5kg
Mechanical data - Switching distances
Distanza di commutazione sicura "ON" Sao0mm
Distanza di commutazione sicura "OFF" Sar22mm
Nota (distanza di commutazione)Tutte le distanze di commutazione sono conformi a EN IEC 60947-5-3
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo1m
Cablaggiosotto
Tipo di collegamentocavo
Numero di conduttori6
Sezione conduttore0,25mm²
materiale della guaina del cavoPVC
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore43,3mm
larghezza del sensore119,5mm
altezza del sensore140mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10…55 Hz, ampiezza 1 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Dati elettrici
Tensione di commutazione, massima100VAC
Tensione di commutazione, massima24VDC
Corrente di commutazione, massimo0,01A
Capacità di commutazione, massima0,24W
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
Frequenza di commutaz, massimo5Hz
Segnalazione di stato
Osservazioni (Display integrato, stato)LED illuminato, se la porta di protezione è chiusa.
Fornitura
FornituraActuator must be ordered separately.
Accessori
Raccomandazione, (Azionatore)BNS-B20-B01
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)I carichi induttivi (per es. contattori, relè, ecc.) devono essere schermati attraverso un circuito adatto.I collegamenti dei contatti nelle versioni con o senza LED sono identici.Rappresentazione dei simboli di contatti con dispositivo di sicurezza chiuso.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Il contatto S21-S22 deve essere collegato al circuito di sicurezza.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.09.2026, 13:14